arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV90°

ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV90°

관통 홀이 있는 파워 선반 척

ID 852107

요청 시 배송 시간
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 관통 구멍: 52 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 5
  • 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 14H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 5.3 mm
  • 피스톤 스트로크: 20 mm
  • 최대 클램핑 포스: 72 kN
  • 최대 구동력: 30 kN
  • 최대 회전 속도: 5000 1/min
  • 중량: 16 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 5
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 5000.0
Forza di serraggio max. [kN] 72.0
Forza di azionamento max [kN] 30.0
Corsa/griffa [mm] 5.3
Corsa del pistone (H) [mm] 20.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.072
Peso [kg] 16.0

La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di fissaggio per morsetti riportati e istruzioni per l'uso