ROTA NCR-A 1000 Z520-SV90°
Utěsněné šestičelisťové silové soustružnické sklíčidlo
ID 1340109
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6čelisťová kompenzační sklíčidla
- Utěsněná konstrukce
- Kompenzace kyvadla: párově oscilující čelisti 2+2+2
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čelist: 25 mm
- Zdvih pístu: 60 mm
- Kompenzace kyvadla: ± 6 mm
- Max. upínací síla: 300 kN
- Max. aktivační síla: 150 kN
- Max. rychlost otáčení: 600 1/min
- Vlastní hmotnost: 1244 kg
Technické údaje
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 20 (Z520) |
| 细齿 | 3/32" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 600.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 300.0 |
| 最大启动力 [kN] | 150.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 25.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 60.0 |
| 摆动补偿 [mm] | ± 6 |
| 惯性矩 [kgm²] | 149.0 |
| 重量 [kg] | 1244.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册