arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 200 K-SFG

ROTA-S plus 2.0 200 K-SFG

Placas estacionárias de 3 castanhas, acionadas manualmente

ID 819922

Placa de torno manual estacionária padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Placa de base para uso estacionário
  • Através do orifício: 52 mm
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7 mm
  • Passo dos dentes: 4.8 mm
  • Força de fixação máx.: 100 kN
  • Máx. torque: 120 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 4800 1/min
  • Peso: 25.5 kg
Serração Serrilhado em ângulo
Força de fixação máx. [kN] 100.0
Máx. torque [Nm] 120.0
Curso por castanha [mm] 7.0
Passo dos dentes [mm] 4.8
Peso [kg] 25.5

Escopo de fornecimento
Placa de torno manual, castanhas base com lingueta e ranhura, parafusos de montagem, chave de boca, ímãs SCHUNK, guia rápido, manual de operação; sem castanhas de sobrepor