NJ 82 gesägt/sawn
단일 T너트
Ident.-Nr. 146005
NJ 82 gesägt/sawn, 단일 T너트
제품 특징:
제품 특징:
- 홈의 폭: 14 mm
- 최대 조임 토크 (tightening torque): 70 Nm
- 전달 유닛: 1 피스
- 이 T너트가 귀하의 선반 척에 잘 적용이 되나요? 선반 척에 맞는 T너트를 찾으려면 '도구'를 클릭하고 척 죠 퀵 파인더 기능을 사용하세요.
Technical details
| 제품 그룹 | 단일 T너트 |
|---|---|
| 슬롯 너비 N [mm] | 14.0 |
| B 너비 [mm] | 20.3 |
| 높이 H [mm] | 20.5 |
| 높이 H1 [mm] | 8.5 |
| 길이 L [mm] | 20.5 |
| 실린더 나사 | M12 x 30 |
| 최대 허용 조임 토크 [Nm] | 70.0 |
1 피스 콤비 T너트 = 2개 싱글 T너트
T너트를 선택하는 경우 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/그루브 너비).
T너트를 선택하는 경우 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/그루브 너비).