arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NS 100 Illustrazione simile

NS 100

Tassello a T singolo

ID 140110

Disponibile in magazzino
NS 100, Tassello a T singolo

Caratteristiche del prodotto:
  • Larghezza della scanalatura: 14 mm
  • Max coppia di serraggio: 50 Nm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Tassello a T singolo
Larghezza della scanalatura N [mm] 14.0
Larghezza B [mm] 20.0
Altezza H [mm] 20.0
Altezza H1 [mm] 7.5
Lunghezza L [mm] 16.0
Vite-cil. M10 x 25
Coppia di serraggio max. [Nm] 50.0
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)