NS 80
Single T-nut
ID 140100
NS 80, Single T-nut
Product features:
Product features:
- Groove width: 12 mm
- Max. tightening torque: 30 Nm
- Delivery unit: 1 piece
- Does this T-nut fit on my lathe chuck? In order to find the right T-nut for your lathe chuck, click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Specifiche tecniche
| Groupe de produit | Lardon simple |
|---|---|
| Largeur de la fente N [mm] | 12.0 |
| Largeur B [mm] | 16.9 |
| Hauteur H [mm] | 17.2 |
| Hauteur H1 [mm] | 7.0 |
| Longueur L [mm] | 14.3 |
| Vis cyl. | M8 x 22 |
| Couple de serrage max. adm. [Nm] | 30.0 |
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).