SZI 31-12
内径夹持用硬 爪夹持
ID 123187
SZI 31-12, 内径夹持用硬 爪夹持
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1/16" x 90°
- 槽宽度: 21 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Specifiche tecniche
| 产品组 | 内径夹持用硬 爪夹持 |
|---|---|
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 插槽宽度 N [mm] | 21.0 |
| 宽度 B [mm] | 50.0 |
| 高度 H [mm] | 58.0 |
| 长度 L [mm] | 109.5 |
| 夹持深度 T [mm] | 25.0 |
| 螺纹工件止挡 G | M8 |
| 孔距 b [mm] | 28.0 |
| 螺钉 | M16 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,硬化 |
| m/套 [kg] | 4.2 |