BFS-SC M18-40
스태빌라이저
ID 1471463
표준 버전의 공작물 직접 클램핑 스테이션
제품 특징:
제품 특징:
- 텔리스코픽 클램핑 유닛용 나사 장착
- 나사를 통한 클램핑 볼의 직접 장착
- 스레드 : M18
- 나사 길이: 40 mm
- 중량: 0.25 kg
Specifiche tecniche
| 스레드 | M18 |
|---|---|
| 나사 길이 [mm] | 40.0 |
| 중량 [kg] | 0.25 |
제공 범위
클램핑 볼