arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
RWA2 유사 그림

RWA2

셋-업 카트

ID 1515291

Scorte limitate
셋업 카트 표준형

제품 특징:
  • VERO-S 셋-업 카트
  • VERO-S 모듈형 시스템을 위한 개별적으로 구성 가능한 오거나이저
기술 데이터:
  • 치수: 1100 x 750 x 900 mm
  • 스토리지 랙의 최대 적재 용량: 400 kg
  • 서랍 당 최대 로드 용량: 150 kg
  • 최대 총 탑재량: 1000 kg
  • 중량: 112 kg
길이 [mm] 1100.0
폭 [mm] 750.0
높이 [mm] 900.0
스토리지 랙의 최대 적재 용량 [kg] 400.0
서랍 당 최대 로드 용량 [kg] 150.0
최대 총 탑재량 [kg] 1000.0
중량 [kg] 112.0

제공 범위
설정 카트, 저장 랙, 랙 인서트, 사용 설명서(클램핑 핀 마운팅 미포함)