MES3 120-2
高度拓展模块
ID 1337151
标准高度拓展模块
产品特性:
产品特性:
- 单路夹持模块 NSE3 138-V1 的顶部
- 底部双向定位销 SPx 40
- 增压功能
- 双向 90° 防旋转保护模块
- 尺寸: 338 x 138 x 120 mm
- 下拉力: 8 kN
- 下拉力,带增压: 28 kN
- 解锁压力: 6 bar
- 重量: 21.6 kg
Technische gegevens
| 长度 [mm] | 338.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 138.0 |
| 高度 H [mm] | 120.0 |
| 下拉力 [kN] | 8.0 |
| 下拉力,带增压 [kN] | 28.0 |
| 解锁压力 [bar] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 21.6 |
标配范围
模块高度扩展件、模块高度扩展件定位销、密封头、操作手册;无托盘定位销、无托盘转度销