PAL A 399 x 159
クランピングパレット (クランピングデバイスなし)
ID 471025
클램핑 팔레트 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 고객 설비품 상부
- 하단 양방향 클램핑 핀 SPx 40
- 치수: 399 x 159 x 25 mm
- 재료: 알루미늄
- 면 평행성: 0.05 mm
- 중량: 5.1 kg
Specifiche tecniche
| 長さ [mm] | 399.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 159.0 |
| 高さ H [mm] | 25.0 |
| 材質 | アルミニウム |
| 平行度 [mm] | 0.05 |
| 重量 [kg] | 5.1 |
标配范围
夹持托盘、定位销、铝手柄