arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PAL S 399 x 399

PAL S 399 x 399

클램핑 장치가 없는 클램핑 팔레트

ID 470049

요청 시 배송 시간
클램핑 팔레트 표준형

제품 특징:
  • 고객 설비품 상부
  • 하단 4방향 클램핑 핀 SPx 40
기술 데이터:
  • 치수: 399 x 399 x 20 mm
  • 재료: 강철
  • 면 평행성: 0.02 mm
  • 중량: 28 kg
長さ [mm] 399.0
幅 [mm] 399.0
高さ H [mm] 20.0
材質 鋼鉄
平行度 [mm] 0.02
重量 [kg] 28.0

納品内容
クランプパレット、クランプピン、アルミハンドル