arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPB 40-16

SPB 40-16

Perni di serraggio

IDnr. 471065

Perni di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Perni di serraggio standard
  • Perno di posizionamento
  • Acciaio inossidabile
Dati tecnici:
  • Forza di ancoraggio M12: 50 kN
  • Forza di ancoraggio M16: 75 kN
  • Peso: 0.3 kg
Fuerza de retención M12 [kN] 50.0
Fuerza de retención M16 [kN] 75.0
Material Acero inoxidable
Variante Pernos de posicionamiento
Peso [kg] 0.3

Material suministrado
Pernos de sujeción, tornillo de fijación