arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MFRS-DM-A1-050 630 x 315 x 346

MFRS-DM-A1-050 630 x 315 x 346

大型機用ダブルマグネット

ID 1546528

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • 二連式電磁チャック 電動永久型
  • ステータス表示
  • テクノロジー: スクエアポール
  • マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
  • 減磁サイクルなし
テクニカルデータ:
  • 寸法: 630 x 315 x 346 mm
  • ポールサイズ: 50 x 50 mm
  • 極数: 32
  • ポールスレッド: M8
  • 接続: 4-PIN
  • チャンネル数: 1
  • 電気接続: 400 V / 460 V
  • 保護等級 IP: 67
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 370 kg
L [mm] 630.0
B [mm] 315.0
H [mm] 346.0
最大把持力 [kN] 125.0
極数 32.0
接続 4-PIN
チャンネル数 1.0
主電源 400 V / 460 V
重量 [kg] 370.0

納品内容
二重磁気、取扱説明書、CE 適合宣言書(制御ユニットなし、磁極拡張材なし)