arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MFRS-V-A1-050 800 x 600 類似のイラスト

MFRS-V-A1-050 800 x 600

角型ポールテクノロジーによる電磁チャック

ID 1301676

標準マグネットクランピング技術

中止情報:
  • 販売終了日: 2025-07-01
  • 置き換え対象物: 1594962
特長:
  • 電磁チャック 電動永久型
  • テクノロジー: スクエアポール
  • マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
  • マグネットチャックにクランプ状態(赤/緑)を表示する特許取得済みの状態表示付き
  • 残留磁気の少ないサイクル
  • 底面6-way VERO-Sインターフェース
テクニカルデータ:
  • 寸法: 800 x 600 x 66 mm
  • ポールサイズ: 50 x 50 mm
  • 極数: 80(ポールネジM8)
  • 柱ごとの最大保持力: 3.93 kN
  • 合計の最大保持力: 314 kN
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 220 kg
電気接続:
  • カバープレートによる迅速な接続
  • 位置決めクイック接続: A(標準位置)
  • チャンネル数: 1
  • 接続: 4-PIN
  • 電気接続: 400 V / 460 V
  • 保護等級: 67
L [mm] 800.0
B [mm] 600.0
H [mm] 66.0
最大夹持力* [kN] 314.0
磁极数量 80.0
连接 4-PIN
通道数量 1.0
电源电压 400 V / 460 V
最小工件厚度 [mm] 8.0
重量 [kg] 220.0

标配范围
电磁吸盘,带 VERO-S 接口,操作手册和 CE 符合性声明;无控制单元,无导磁块,无夹持销