GZB-S Ø1 1/4" Ø15/16" KD
中間スリーブ、冷却液対応
N.º de identificação 224415
GZB-S Ø1 1/4" Ø15/16" KD, 中間スリーブ、冷却液対応
- 冷却剤対応
- クランプ径: 15/16"
- 外径 (O.D.): 1 1/4"
- 長さ: 60.5 mm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Zwischenbüchsen kühlmitteldicht |
|---|---|
| Serie | GZB-S KD |
| Attacco portautensile | GZB-S Ø 1 1/4" KD |
| Diametro di serraggio D1 | 15/16" |
| Diametro esterno D2 | 1 1/4" |
| D3 [mm] | 35.5 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 60,5 mm / 2.4" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.3 |
| A tenuta stagna | ja |
| Lunghezze standard | ja |
Versione
A tenuta stagna
Concentricità
≤ 0.003 mm
Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
A tenuta stagna fino a un massimo di 80 bar
Collare chiuso
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta