TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x120
油圧拡張ツールホルダー
ID 1480918
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x120, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Slim 4ax
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 120 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 330 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Slim 4ax |
| ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C6 |
| ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 33.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 98.0 |
| G | M16x1 |
| 最小トルク [Nm] | 330.0 |
| 重量 [kg] | 1.5 |
| 冷却剤対応 | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
CAD データ
DIN SPEC 69874に準拠した図面はschunk.comでご覧いただけます。詳細については、cad.cax.daten@de.schunk.com までお問い合わせください。