CELSIO SVL-25 Ø8x160
열 수축 연장
ID 210125
CELSIO SVL-25 Ø8x160, 열 수축 연장
- CELSIO SVL
- 길이 조절 나사 있음
- 클램핑 지름: 8 mm
- 기계 측 클램핑 지름: 25 mm
- 전체 길이: 160 mm
- 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
- 최소 토크: 52 Nm
기술 세부 정보
| Tecnologia | Prolongadores termorretráteis |
|---|---|
| Série | CELSIO SVL |
| Interface do porta-ferramentas | SVL-20 |
| Diâmetro de fixação D1 | 8 mm |
| D5 | 25 mm |
| D6 [mm] | 19.0 |
| Comprimento total L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 34.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| G | M6 |
| Min. torque [Nm] | 52.0 |
| Peso [kg] | 0.55 |
Versão
Extensão termorretrátil com parafuso de ajuste
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta