arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
RM 50-W180-1 類似のイラスト

RM 50-W180-1

ID 313004

在庫あり
汎用旋回ベーン RM-W, サイズ: 50, 空圧式, フィードスルーなし, ダンパーバージョン: 1, 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 5 °

  • トルク: 0.7 Nm
回転角度 [°] 180
停止位置調節範囲 [°] 5
トルク [Nm] 0.7
IP 保護等級 40
重量 [kg] 0.65
搭載荷重なしの回転タイム (1x 旋回角度) [s] 0.17
流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] 12.1
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 7.0
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
繰り返し精度 [°] 0.044
長さ X [mm] 52.0
幅 Y [mm] 92.0
高さ Z [mm] 67.0
トルク My 最大 [Nm] 8.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 800.0
旋回モジュールの構成については、オンラインで利用可能な Toolbox ソフトウェアの使用を推奨します。選択したユニットのサイズ確認は必須であり、確認を行わない場合過負荷となる場合があります。
リクエストに応じて、他の角度も可能です。

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

フランジ位置
常に左停止位置に描かれます。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向を示しています。

特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。

レイアウトまたはコントロール計算
ユニットの構成または制御計算については、オンラインで利用可能な Toolbox ソフトウェアの使用を推奨します。 選択したユニットのサイズ確認は必須であり、確認を行わない場合過負荷が発生します。

旋回羽根素材
鋼鉄

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ベーン旋回ユニット

納品内容
近接スイッチ用ブラケットや近接スイッチがなくても作動可能

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって