arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRM 12-H-180-90-M-4P Similar a la imagen

SRM 12-H-180-90-M-4P

Unidad de giro universal

ID 1482208

Tempo di consegna su richiesta
Unidad de giro universal SRM, Tamaño: 12, neumática, paso neumático

  • Ángulo de giro: 180 °
  • Posibilidad de ajuste de la posición final: 90 °
  • Amortiguación de fin de carrera: amortiguador hidráulico
  • Torque: 0.75 Nm
  • Número de pasos de fluido: 4
Amortiguación de fin de carrera amortiguador hidráulico
Ángulo de giro [°] 180
Torque [Nm] 0.75
Posición central del par [Nm] 0.45
Número de posiciones intermedias 1 x M (neumática)
Clase de protección IP 40
Peso [kg] 0.56
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] 15.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Diámetro del tubo de conexión 3 x 1.8 x 0.6
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 5
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 2015
Precisión de repetición [°] 0.03
Diámetro del taladro central [mm] 8.0
Momento de inercia máx. admisible de la masa [kgm²] 0.003
Momento My máx. [Nm] 5.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 330.0
Número de pasos de fluido 4.0
Presión mín. del paso de fluido [bar] -0.8
Presión máx. del paso de fluido [bar] 8.0
Caudal máximo del paso (con 6 bar) [l/min] 40.0
Versión con pasos de fluidos
Los datos técnicos completos o complementarios de todas las combinaciones posibles se pueden encontrar en el catálogo que figura a continuación o en schunk.com.

Información general sobre la serie

Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.

Posición del piñón
siempre se muestra en la posición final izquierda. Desde aquí, el piñón gira hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj. La flecha indica el sentido de giro.

Esquema de atornillado del piñón
Al ajustar un ángulo de giro inferior a 90 °, el tope izquierdo debe estar completamente girado hacia dentro. Esto significa que la posición final izquierda tiene un diagrama de conexión de atornillamiento en el piñón, que está girado 90 ° en sentido horario en comparación con la vista principal, la cual muestra un ángulo de giro de 180 °.

Ángulo de rotación personalizado
Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.

Par de giro en la posición final
Tenga en cuenta que los grados finales del ángulo (aprox. 2°) antes de la posición final solo se pueden desplazar con la fuerza de un émbolo de accionamiento. Por lo tanto, los módulos de doble accionamiento solo disponen de aproximadamente la mitad del par de giro nominal en este área.

Giro a la posición central neumática
se ejecuta únicamente la mitad del par de giro nominal.

Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Condiciones normales
Los datos técnicos mencionados, se refieren a un ambiente de trabajo de 20 °C con presión atmosférica.

Material de la carcasa
Aluminio (perfil extruido)

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
Principio de doble pistón/cremallera/piñón

Material suministrado
Unidad de giro en la variante pedida, juego de piezas adicionales (casquillos de centrado, juntas tóricas para la conexión directa/contenido detallado, véase el manual de instrucciones) e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición