arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CPB 050-K

CPB 050-K

ID 1595210

자동 공구 교환기 CPB, 크기: 050, 헤드 교체, 공압

  • 잠금 감지: 준비된
  • 유체 피드 스루 수: 6
  • 포스 Fz 최대: 1700 N
잠금 감지 준비된
체결력 [N] 1700.0
스프링력 (작동 피스톤) [N] 350.0
반복 정밀도 [mm] 0.015
중량 [kg] 0.35
잠김 시 최대 거리 [mm] 0.5
공압 피드 스루 수 6x M5
주 연결부 잠금/잠금 해제 M5
최대 허용 XY 축 오프셋 [mm] ± 1
최대 허용 각도 오프셋 XY [°] ± 0.8
최대 허용 각도 오프셋 Z [°] ± 2
로봇측 연결 ISO 9409-1-50-4-M6
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
최소 작동 압력 [bar] 4.5
최대 작동 압력 [bar] 7.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
나사 연결 다이어그램 2 x B
개방 시간 [s] 0.5
폐쇄 시간 [s] 0.5
잠금 해제 실린더 볼륨  [cm³] 5.2
잠금 실린더 볼륨 [cm³] 5.2
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 10.4
6 bar에서의 유량(관통부당) 150 l/min (M5)
최대 동적 모멘트 Mx [Nm] 125.0
최대 동적 모멘트 My [Nm] 125.0
최대 동적 모멘트 Mz [Nm] 125.0
최대 정지 모멘트 Mx [Nm] 250.0
최대 정지 모멘트 My [Nm] 250.0
최대 정지 모멘트 Mz [Nm] 250.0
포스 Fx 최대 [N] 4200.0
포스 Fy 최대 [N] 4200.0
포스 Fz 최대 [N] 1700.0
힘 Fx 최대 동적 [N] 1400.0
힘 Fy 최대 동적 [N] 1400.0
힘 Fz 최대 동적 [N] 850.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

最小圧力
最小圧力は、システムをロックするために必要な最低限の圧力です。この圧力は、運転中ずっと継続して存在しなければいけません。

自己保持
自動ツールチェンジャーには、圧力低下時にツールが外れて落ちることを防ぐ自己保持機能があります。

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
スプリング内蔵のピストン作動式クランプスライダー(ロック位置をサポートします)

メディアの伝送
ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能

ハウジング
ハウジングは高強度ハードコートアルミニウム合金製です。機能コンポーネントは無腐食の硬化鋼製です。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって