CPB 160-K
ID 1595224
- ロック検出: 準備完了
- フルードフィードスルーの数: 8
- 力 Fz 最大: 17000 N
技術的詳細
| Verriegelungsabfrage | vorbereitet |
|---|---|
| Verriegelungskraft [N] | 17000.0 |
| Federkraft (Betätigungskolben) [N] | 4000.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.015 |
| Eigenmasse [kg] | 7.16 |
| Max. Abstand beim Verriegeln [mm] | 1.5 |
| Anzahl Pneumatikdurchführungen | 8x G3/8" |
| Hauptanschlussgewinde Ver-/Entriegeln | G3/8" |
| Max. zul. XY-Achsversatz [mm] | ± 2 |
| Max. zul. Winkelversatz XY [°] | ± 1 |
| Max. zul. Winkelversatz Z [°] | ± 2 |
| Anschluss roboterseitig | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 4.5 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 7.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Anschraubbild | 3 x B / 3 x J |
| Öffnungszeit [s] | 0.5 |
| Schließzeit [s] | 0.5 |
| Zylindervolumen entriegeln [cm³] | 135.7 |
| Zylindervolumen verriegeln [cm³] | 140.6 |
| Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] | 276.3 |
| Durchflussmenge bei 6 bar (pro Durchführung) | 1.400 l/min (G3/8") |
| Max. dynamisches Moment Mx [Nm] | 3000.0 |
| Max. dynamisches Moment My [Nm] | 3000.0 |
| Max. dynamisches Moment Mz [Nm] | 1500.0 |
| Max. statisches Moment Mx [Nm] | 6000.0 |
| Max. statisches Moment My [Nm] | 6000.0 |
| Max. statisches Moment Mz [Nm] | 3000.0 |
| Kraft Fx max. [N] | 1500.0 |
| Kraft Fy max. [N] | 15000.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 17000.0 |
| Kraft Fx max. dynamisch [N] | 6000.0 |
| Kraft Fy max. dynamisch [N] | 6000.0 |
| Kraft Fz max. dynamisch [N] | 11500.0 |
Max. Belastungen
Lastdiagramm
Max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die Summe aller statischen Belastungen, die auf den Werkzeugwechsler wirken dürfen.
Lastdiagramm
- X 軸:
- Hebelarm
- Y 軸:
- Traglast
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Mindestdruck
Der Mindestdruck ist der minimal benötigte Betriebsdruck, der zum Verriegeln des Systems benötigt wird. Dieser Druck muss während des Betriebs dauerhaft anliegen.
Selbsthaltung
Der automatische Werkzeugwechsler hat eine Selbsthaltung die das Abfallen des Werkzeuges bei Druckabfall verhindert.
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
über Kolben betätigte Spannschieber mit integrierter Feder (zur Unterstützung der verriegelten Stellung)
Medienübertragung
je nach Baugröße variabel über Durchführungsmodule
Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem rostfreiem Stahl.
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage