CPS 046-K
ID 1590984
自動ツールチェンジャー CPS, サイズ: 046, 交換ヘッド, 空圧式
- ロック検出: 準備完了
- フルードフィードスルーの数: 2
- 力 Fz 最大: 5800 N
技術的詳細
| バージョン | 標準バージョン |
|---|---|
| ロック検出 | 準備完了 |
| ロック力 [N] | 5800.0 |
| ばね力 (作動ピストン) [N] | 104.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.015 |
| 重量 [kg] | 2.0 |
| ロック時の最大距離 [mm] | 2.5 |
| 空圧フィードスルーの数 | 2x G1/8" |
| 空圧フィードスルーの数 | 2x M5 |
| メイン接続のロック / アンロック | G1/8" |
| XY 軸の最大許容オフセット [mm] | ± 1.5 |
| 最大許容角度オフセットXY [°] | ± 1 |
| 最大許容角度オフセット Z [°] | ± 2 |
| ロボット側接続 | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 4.5 |
| 最大作動圧 [bar] | 7.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| ネジ接続の図 | 5 x J |
| 開時間 [s] | 0.1 |
| 閉時間 [s] | 0.1 |
| 6 bar での流量 (1系統あたり) | 650 l/min (G1/8") |
| 6 bar での流量 (1系統あたり) | 150 l/min (M5) |
| 動的最大モーメント Mx [Nm] | 350.0 |
| 動的最大モーメント My [Nm] | 350.0 |
| 動的最大モーメント Mz [Nm] | 400.0 |
| 静的最大モーメント Mx [Nm] | 1050.0 |
| 静的最大モーメント My [Nm] | 1050.0 |
| 静的最大モーメント Mz [Nm] | 1200.0 |
| 力 Fx max. [N] | 14000.0 |
| 力 Fy 最大 [N] | 14000.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 5800.0 |
| 力 Fx 最大 動的 [N] | 4600.0 |
| 力 Fy 最大 動的 [N] | 4600.0 |
| 力 Fz 最大 動的 [N] | 1950.0 |
最大荷重
荷重チャート
最大荷重
이것은 공구 교환장치에 작용할 수 있는 모든 정적 부하의 합계입니다.
荷重チャート
- X 軸:
- レバーアーム
- Y 軸:
- 荷重容量
負荷図に記載されている情報は、CPS の標準バージョンに適用されます。
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
최소 압력
최소 압력은 시스템을 잠그는 데 필요한 최소 압력입니다. 이 압력은 작동 중에도 지속적으로 유지되어야 합니다.
자체 유지형
자동 공구 교환기에는 압력 강하 시 공구가 떨어지는 것을 방지하는 자체 유지 기능이 있습니다. 체인지 마스터와 체인지 어댑터는 피스톤을 공압으로 작동시켜야 분리될 수 있습니다.
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
통합 스프링이 있는 피스톤 작동 볼(잠긴 피스톤 위치를 지지)
매체 전송
부속 피드 스루 모듈을 통해 유닛 사이즈에 따라 변경 가능
하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 컴포넌트는 스테인리스강으로 만듭니다.
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시