arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MWA-020-2P-0E Illustrazione simile

MWA-020-2P-0E

ID 305624

Disponibile in magazzino
Sistema di cambio in miniatura MWS, Dimensioni: 020, Adattatore di cambio in miniatura, Manuale

  • Numero dei passaggi fluidi: 2
  • Carico utile totale max.: 0.5 kg
Peso consigliato di movimentazione [kg] 0.5
Precisione di ripetibilità [mm] 0.1
Peso [g] 9.0
Distanza min./max. nel bloccaggio [mm] 0.25
Numero dei passaggi fluidi 2.0
Disassamento massimo consentito XY [mm] ± 0.3
Offset angolare max. consentito [°] ± 0.8
Diametro D [mm] 20.0
Altezza Z [mm] 5.0
Coppia Mx max [Nm] 0.5
Coppia My max. [Nm] 0.5
Coppia Mz max [Nm] 0.2
*Si noti che le altezze del master di cambio (ZK) e dell'adattatore di cambio (ZA) possono variare. La somma rappresenta l'altezza totale di un sistema di cambio accoppiato.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Azionamento
Manuale

Principio di funzionamento
Ruotando la leva manuale si bloccano e sbloccano la testa e l'adattatore

Trasmissione fluidi
Passanti pneumatici ed elettrici integrati

Corpo
Acciaio inossidabile

La fornitura comprende
Passanti elettrici, guarnizioni OR per passanti pneumatici e minuteria per il fissaggio

Garanzia
24 mesi