arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MWA-030-2P-6E Illustrazione simile

MWA-030-2P-6E

ID 305644

Disponibile in magazzino
Sistema di cambio in miniatura MWS, Dimensioni: 030, Adattatore di cambio in miniatura, Manuale

  • Numero dei passaggi fluidi: 2
  • Numero dei passanti elettrici: 6
  • Carico utile totale max.: 1 kg
Doporučená manipulační hmotnost [kg] 1.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.1
Vlastní hmotnost [g] 16.0
Min./max. vzdálenost při uzamčení [mm] 0.25
Počet průchodů médií 2.0
Počet elektrických průchodů 6.0
Napětí [V] 24.0
Max. proud [A] 1.0
Max. přípustné odsazení osy XY [mm] ± 0.3
Max. přípustný úhlový posun [°] ± 0.8
Průměr D [mm] 30.0
Výška Z [mm] 5.0
Max. moment Mx [Nm] 1.0
Max. moment My [Nm] 1.0
Max. moment Mz [Nm] 0.75
* Vezměte na vědomí, že výšky výměnného masteru (ZK) a adaptéru výměny (ZA) se liší. Součet představuje celkovou výšku propojeného výměnného systému.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Spouštění
manuální

Princip fungování
hlava a adaptér se uzamykají a odemykají otočením zamykací páky.

Přenos médií
Integrované pneumatické a elektrické průchody

Tělo
nerezová ocel

Rozsah dodávky
Elektrické průchody, O-kroužky pro pneumatické průchody a malé díly pro upevnění

Záruka
24 měsíců