arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SWO-K14-A Podobné zobrazení

SWO-K14-A

Modul pro průchod elektrických signálů

ID 9954959

Na skladě
Modul pro průchod elektrických signálů SWO-E, Velikost: K19, Adaptér pro rychlovýměnný systém, Strana adaptéru

  • Počet elektrických průchodů: 14
Adatto a Adattatore di cambio rapido
Diagramma di collegamento viti K
Tipo di trasmissione Segnale
Peso [kg] 0.15
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Classe di protezione IP IP65 (solo se collegato)
Numero di contatti pin 14.0
Corrente nominale [A] 3.0
Corrente continua [V DC] 50.0
Collegamento elettronica Presa a baionetta Amphenol PT, 19 poli
Presa di collegamento elettrico Radiale
Proprietà speciali Codificatore rotante per la codifica di 0-15 utensili.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.