MES CF SK 50 Ø32x35
正面フライスアーバー
ID 23000514
MES CF SK 50 Ø32x35, ツールホルダー
- 正面フライスアーバー
- シリーズ: 正面フライスアーバー
- Cool Flow モデル
- ツールバーインターフェース: SK 50
- クランプ径: 32 mm
- クランプ径ねじ溝: M16
- 突出長さ: 35 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| Tecnologia | Porta frese |
|---|---|
| Serie | Porta frese |
| Attacco portautensile | SK 50 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
| Vite di serraggio filettata G | M16 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 15.9 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| Peso [kg] | 3.55 |
| Variante Cool Flow | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Per montaggio di frese con cava laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto
La fornitura comprende
Include vite di serraggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta