arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 32 SCAPTO C6x130 Podobné zobrazení

ER 32 SCAPTO C6x130

Kleštinový upínač ER

ID 23003144

ER 32 SCAPTO C6x130, Upínače nástrojů
  • Kleštinový upínač ER
  • Řada: Kleštinový upínač ER
  • Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C6
  • Projekční délka: 130 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
기술 ER 콜릿 척
시리즈 ER 콜릿 척
툴홀더 인터페이스 SCHUNK CAPTO C6
툴홀더 표준 ISO 26623-1
ER 클램핑 크기 ER 32
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 2.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 130 mm / 5.1"
투영 길이 L1 [mm] 130.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 105.5
중량 [kg] 1.82
냉각수 방수 예
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능