arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-M ER 25 Ø3/16 Podobné zobrazení

TRIBOS-M ER 25 Ø3/16"x25.5

Polygonální upínače nástrojů

ID 1412301

Tempo di consegna su richiesta
TRIBOS-M ER 25 Ø3/16"x25.5, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-Mini
  • Rozhraní upínače nástrojů: ER 25
  • Uchopovací průměr: 3/16"
  • Projekční délka: 33 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,01 mm při 2,5 x D
  • Min. točivý moment: 3 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-Mini
Rozhraní upínače nástrojů ER 25
Norma upínače držáku ISO 15488-A
Upínací průměr D1 3/16"
Upínací velikost ER ER 25
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 59.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 33 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
Min. točivý moment [Nm] 3.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.25
Kompatibilní se všemi běžnými upínacími maticemi ER
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra

Provedení
Rotačně-symetrické provedení

Obvodová házivost
≤ 0,01 mm při 2,5 x D

Jakost stopky nástroje
h6

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Hloubkový doraz je k dispozici jako příslušenství

Kuželové provedení
Kužel ER podle tvaru A DIN-6388
Na vyžádání jsou k dispozici další provedení kuželu ER

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání