TRIBOS-M ER 25 Ø3x25.5
多角形ツールホルダー
ID 1356635
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
今すぐお問い合わせください
この製品はオンラインでのみお求めいただけます。
TRIBOS-M ER 25 Ø3x25.5, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-Mini
- ツールバーインターフェース: ER 25
- クランプ径: 3 mm
- 突出長さ: 33 mm
- 振れ精度: 2.5 x D で ≤ 0.01 mm
- 最小トルク: 1.5 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-Mini |
| ツールバーインターフェース | ER 25 |
| ツールホルダーの標準 | ISO 15488-A |
| クランプ径 D1 | 3 mm |
| ER クランプのサイズ | ER 25 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| L [mm] | 59.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 33 mm / 1.3" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M8x1 |
| 最小トルク [Nm] | 1.5 |
| 重量 [kg] | 0.25 |
従来のすべてのERクランプナットと互換性があります
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
Versione
Design a rotazione simmetrica
Concentricità
≤ 0,01 mm con 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h6
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di regolazione lunghezza disponibile come accessorio
Design conico
Cono ER secondo la forma A DIN-6388
Versione ER con attacco ulteriore, disponibile su richiesta
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta