arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-M SK 30 Ø6x50 類似のイラスト

TRIBOS-M SK 30 Ø6x50

多角形ツールホルダー

ID 225785

Disponibile in magazzino
TRIBOS-M SK 30 Ø6x50, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-Mini
  • ツールバーインターフェース: SK 30
  • クランプ径: 6 mm
  • 突出長さ: 50 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 4.5 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-Mini
ツールバーインターフェース SK 30
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-1 AD
クランプ径 D1 6 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 16.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.2
L6 [mm] 30.9
最小トルク [Nm] 4.5
重量 [kg] 0.25
標準長さ あり
Ø 6 mm については、未クランプ状態の長さ 2.5 x D で振れ精度 0.005 mm 以下。

バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します

振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 AD 準拠のクーラント供給

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。