arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø8x70 Ilustracja analogiczna

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø8x70

Poligonalne oprawki narzędziowe

ID 233332

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø8x70, Oprawki narzędziowe
  • Poligonalne oprawki narzędziowe
  • Seria: TRIBOS-R
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
  • Średnica mocowania: 8 mm
  • Przewidywana długość: 70 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 14 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-R
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 50.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 44.0
G M6
最小扭矩 [Nm] 14.0
重量 [kg] 0.835
标准长度 是

型号
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计