arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-RM HJND 28 Ø7x52 Abbildung ähnlich

TRIBOS-RM HJND 28 Ø7x52

Polygonspannfutter

ID 1346197

TRIBOS-RM HJND 28 Ø7x52, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Attacco portautensile: HJND 28
  • Diametro di serraggio: 7 mm
  • Lunghezza di proiezione: 52 mm
  • Concentricità: ≤ 0,01 mm con 4 x D
  • Grado di bilanciatura: Sbilanciamento residuo 2 gmm/kg
  • Coppia min.: 6 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-RM
刀具夹持接口 HJND 28
夹持直径 D1 7 mm
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 26.5
D4 [mm] 30.0
D5 [mm] 38.0
L [mm] 81.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 52 mm / 2.0"
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 37.0
L6 [mm] 41.0
G M16x1.5
最小扭矩 [Nm] 6.0
扳手尺寸A/F 24.0
最大拧紧扭矩 [Nm] 20.0

型号
以下加力套适合用于横向插入:用于 Ø5 - Ø8 TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506) 以及用于 Ø9 - Ø12 TRIBOS-RM SRE SO 20 (25003525)

回转精度
≤ 0.01 mm of 4 x D

平衡等级
剩余不平衡量 2 gmm/kg

刀具柄部质量
h6

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
最小夹持深度,对于 Ø 5 - Ø 8 为 25 mm;对于 Ø 9 - Ø 12 为 29 mm
最小夹持深度,对于 Ø 5 - Ø 8 为 81 mm,对于 Ø 9 - Ø 12, L2 = 47 mm

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计