TRIBOS-RM HSK-E 40 Ø12x50
多角形ツールホルダー
ID 225776
TRIBOS-RM HSK-E 40 Ø12x50, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-RM
- ツールバーインターフェース: HSK-E 40
- クランプ径: 12 mm
- 突出長さ: 50 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 20 Nm
技術的詳細
| Technologia | Poligonalne oprawki narzędziowe |
|---|---|
| Seria | TRIBOS-RM |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-E 40 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN 69893-5 |
| Średnica mocowania D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 32.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 20.0 |
| Masa [kg] | 0.41 |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Wersja z otworem dostępowym
Bardzo stabilna konstrukcja umożliwiająca szybką i precyzyjną pracę
Symetryczna budowa
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Z gwintem na dyszę chłodziwa
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie