arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO EC HSK-A 100 Ø20x90 图片仅供参考

TENDO EC HSK-A 100 Ø20x90

液压刀柄

ID 206566

TENDO EC HSK-A 100 Ø20x90, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO E compact
  • 刀具夹持接口: HSK-A 100
  • 夹持直径: 20 mm
  • 突出长度: 90 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 520 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO E compact
刀具夹持接口 HSK-A 100
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 52.5
D6 [mm] 38.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 61.0
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 520.0
重量 [kg] 2.8
防冷却剂
标准长度

型号
TENDO E compact (E compact = 出色地性价比)

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计