arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO P HSK-A 32 Ø10x85 유사 그림

TENDO P HSK-A 32 Ø10x85

유압 확장 툴홀더

ID 205872

TENDO P HSK-A 32 Ø10x85, 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO Platinum
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 32
  • 클램핑 지름: 10 mm
  • 투영 길이: 85 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 45 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO Platinum
ツールバーインターフェース HSK-A 32
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 40.0
D6 [mm] 26.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 65.0
G M6
最小トルク [Nm] 45.0
重量 [kg] 0.5
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
ツール 24 個用のチェーンマガジンの付いた Chiron 機種 FZ-08 に適合しています。

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます