arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO P HSK-C 32 Ø6x65 Similar a la imagen

TENDO P HSK-C 32 Ø6x65

유압 확장 툴홀더

ID 204476

TENDO P HSK-C 32 Ø6x65, 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO Platinum
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-C 32
  • Chiron FZ 08
  • 클램핑 지름: 6 mm
  • 투영 길이: 65 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 16 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
기술 유압 확장 툴홀더
시리즈 TENDO Platinum
툴홀더 인터페이스 HSK-C 32
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 6 mm
D2 [mm] 26.0
D6 [mm] 22.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 37.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 33.0
G M5
최소 토크 [Nm] 16.0
중량 [kg] 0.3
냉각수 방수 예
표준 길이 예
HSK-C(수동 버전)로도 사용 가능

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
수동 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

제공 범위
작동 키를 포함하지 않음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
요청 시 Cool Flow를 지원하는 TENDO Platinum 제공