arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO RLA HSK-C 50 Ø10x65 類似のイラスト

TENDO RLA HSK-C 50 Ø10x65

油圧拡張ツールホルダー

ID 205353

TENDO RLA HSK-C 50 Ø10x65, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO RLA
  • ツールバーインターフェース: HSK-C 50
  • クランプ径: 10 mm
  • 突出長さ: 65 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 45 Nm
納品内容: 作動レンチなしの TENDO RLA 用六角ソケットレンチを含む
技术 油圧拡張ツールホルダー
系列 TENDO RLA
刀具夹持接口 HSK-C 50
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D6 [mm] 26.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 39.6
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
最小扭矩 [Nm] 45.0
重量 [kg] 0.6
防冷却剂 あり
标准长度 あり

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
手動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
ミクロン単位精度のツールのプリセットでの径方向長さ調整のための調整ネジ

納品内容
作動レンチなしの TENDO RLA 用六角ソケットレンチを含む

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。