arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø12x90 類似のイラスト

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø12x90

油圧拡張ツールホルダー

ID 1318345

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø12x90, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Slim 4ax
  • Cool Flow モデル
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径: 12 mm
  • 突出長さ: 90 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.006 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 90 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO Slim 4ax
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 47.7
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 64.0
G M10x1
最小トルク [Nm] 90.0
重量 [kg] 0.9
Cool Flow モデル あり
標準長さ あり

回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷流版本
四个冷却液通道以 90° 的间隔分布在夹持直径的位置上,有针对性地进行冷却

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计