arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø8x80 图片仅供参考

TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø8x80

液压刀柄

ID 1480907

TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø8x80, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Slim 4ax
  • 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C6
  • 夹持直径: 8 mm
  • 突出长度: 80 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 23 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO Slim 4ax
刀具夹持接口 SCHUNK CAPTO C6
刀柄标准 ISO 26623-1
夹持直径 D1 8 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 58.0
G M6
最小扭矩 [Nm] 23.0
重量 [kg] 1.0
防冷却剂
标准长度

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计

CAD 数据
符合 DIN 规范 69874 的图纸可从 schunk.com 上获得;欲了解更多信息,请联系 cad.cax.daten@de.schunk.com