AZB MAZAK CAT 40 45° L1=44,1
保持ノブ
IDnr. 9938224
保持ノブ AZB MAZAK CAT 40 45° L1=44,1
- MAZAK ANSI-CAT 40用保持ノブ
- 直径 D1: 18.796 mm
- 長さ L1: 44.1 mm
Technische gegevens
| D1 [mm] | 18.796 |
|---|---|
| D2 [mm] | 12.446 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 44.1 |
| L2 [mm] | 19.3 |
| L3 [mm] | 14.03 |
| a [°] | 45.0 |
| G1 | M16 |
| 重量 [kg] | 0.05 |
メートルねじのバージョン
バージョン
貫通ボアおよび端面シール付きMAZAK ANSI-CAT 40用保持ノブ