arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GZB-S Ø1/2 图片仅供参考

GZB-S Ø1/2" Ø5 KD

中间套管,防冷却液

ID 224383

GZB-S Ø1/2" Ø5 KD, 中间套管,防冷却液
  • 防冷却剂
  • 夹持直径: 5 mm
  • 外圆直径: 1/2"
  • 长度: 45 mm
テクノロジー 中間スリーブ、冷却液対応
シリーズ GZB-S KD
ツールバーインターフェース GZB-S Ø 1/2" KD
クランプ径 D1 5 mm
外形 D2 1/2"
D3 [mm] 16.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 45 mm / 1.8"
突出長さ L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.1
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
冷却剤対応

振れ精度
≤ 0.003 mm

冷却
クーラント内部供給用
最大 80bar までの冷却液に対応
閉鎖カラー

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。