arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GZB-S Ø22 Ø12 KD 類似のイラスト

GZB-S Ø22 Ø12 KD

中間スリーブ、冷却液対応

ID 207895

GZB-S Ø22 Ø12 KD, 中間スリーブ、冷却液対応
  • 冷却剤対応
  • クランプ径: 12 mm
  • 外径 (O.D.): 22 mm
  • 長さ: 50.5 mm
テクノロジー 中間スリーブ、冷却液対応
シリーズ GZB-S KD
ツールバーインターフェース GZB-S Ø 22 KD
クランプ径 D1 12 mm
外形 D2 22 mm
D3 [mm] 25.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 50,5 mm / 2.0"
突出長さ L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.2
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
冷却剤対応

振れ精度
≤ 0.003 mm

冷却
クーラント内部供給用
最大 80bar までの冷却液に対応
閉鎖カラー

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。