arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CELSIO SCAPTO C4 Ø8x75 類似のイラスト

CELSIO SCAPTO C4 Ø8x75

焼きバメタイプ

ID 26002836

在庫あり
CELSIO SCAPTO C4 Ø8x75, Werkzeughalter
  • Warmschrumpffutter
  • Baureihe: CELSIO
  • Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C4
  • Spanndurchmesser: 8 mm
  • Auskraglänge: 75 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 50 Nm
Tecnologia Mandrino termoretraibile
Serie CELSIO
Attacco portautensile SCHUNK CAPTO C4
Portautensile standard ISO 26623-1
Diametro di serraggio D1 8 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 26.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 52.5
G M6
Coppia min. [Nm] 50.0
Peso [kg] 0.6
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta