arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-M KD ER 16 Ø5x25.5 類似のイラスト

TRIBOS-M KD ER 16 Ø5x25.5

多角形ツールホルダー

ID 1388670

TRIBOS-M KD ER 16 Ø5x25.5, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-Mini
  • ツールバーインターフェース: ER 16
  • クランプ径: 5 mm
  • 突出長さ: 31.8 mm
  • 振れ精度: 2.5 x D で ≤ 0.01 mm
  • 最小トルク: 3.5 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-Mini
ツールバーインターフェース ER 16
ツールホルダーの標準 ISO 15488-A
クランプ径 D1 5 mm
ER クランプのサイズ ER 16
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 31,8 mm / 1.3"
L2 [mm] 22.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M6x1
最小トルク [Nm] 3.5
重量 [kg] 0.3
従来のすべてのERクランプナットと互換性があります
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています

バージョン
回転対称構造

振れ精度
2.5 x D で ≤ 0.01 mm

ツールシャンク等級
h6

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
付属品としてデプスストップが利用可能

テーパー設計
フォーム A DIN-6388 に準拠した ER テーパー
要望に応じてご利用いただける追加の ER テーパーバージョン

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。