TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø6x75
다각형 툴홀더
IDnr. 25005757
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø6x75, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-RM
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 50
- 클램핑 지름: 6 mm
- 투영 길이: 75 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.004mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 10 Nm
技术细节
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-RM |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 50 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 53.2 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 10.0 |
| 중량 [kg] | 0.45 |
| 표준 길이 | 예 |
Modelo
Diseño muy estable para un trabajo rápido y preciso
Concentricidad
≤ 0,004 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Con rosca para tubo de refrigerante
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta