TRIBOS-S HSK-E 40 Ø1/2"x85
多角形ツールホルダー
ID 205157
TRIBOS-S HSK-E 40 Ø1/2"x85, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-S
- ツールバーインターフェース: HSK-E 40
- クランプ径: 1/2"
- 突出長さ: 85 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 30 Nm
技術的詳細
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-S |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-E 40 |
| 툴홀더 표준 | DIN 69893-5 |
| 클램핑 지름 D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.1 |
| D4 [mm] | 32.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 47.2 |
| L6 [mm] | 65.0 |
| G | M8x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 30.0 |
| 중량 [kg] | 0.35 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려
회전 대칭 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
MQL(최소 수량 윤활)
요청에 따라 MQL 작업에 적합한 디자인 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각제 튜브 나사산 포함
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능