ROTA TB2 1000-560 Z700-SV90°
空圧式 3 ジョーパワーチャック
ID 818345
標準空気式旋盤用パワーチャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 560 mm
- スピンドル・ホルダー: Z700
- チャック側面: 560 mm (22.05")
- マシン側面: 560 mm (22.05")
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 30H7
- 片側ストローク: 12.8 mm
- 6 bar での最大把持力: 240 kN
- 最大作動圧: 3 - 8 bar
- 最大回転速度: 500 1/min
- 重量: 1015 kg
技术细节
| Spindle size | Z700 |
|---|---|
| Serration | 3/32" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 500.0 |
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 240.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 12.8 |
| Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] | 57.4 |
| Moment of inertia [kgm²] | 161.0 |
| Weight [kg] | 1015.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 800
- red
-
SP-WB 800
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、ディストリビューターリング用エルボユニオンG3/8、電動圧縮エアコントロールユニット接続用カプリング、アイボルト、取扱説明書;ディストリビューターリング取付ブラケット、トップジョーは含まれません