ROTA THW plus 185-52 Z140-GBK
旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き
ID 800610
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 52 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 片側ストローク: 6.7 mm
- 歯ピッチ: 4.712 mm
- ピストンストローク: 23 mm
- 最大把持力: 64 kN
- 最大作動力: 36 kN
- 最大回転速度: 5700 1/min
- 重量: 16 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 5 (Z140) |
| 细齿 | ストレートセレーション |
| 最大旋转速度 [1/min] | 5700.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 64.0 |
| 最大启动力 [kN] | 36.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 6.7 |
| 齿距 [mm] | 4.712 |
| 活塞行程(H) [mm] | 23.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.08 |
| 重量 [kg] | 16.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- purple
-
UVB 160
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、ジョー交換レンチ、チャック取付けねじ、取扱説明書