arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-G 250-82 A5-GBK

ROTA-G 250-82 A5-GBK

手动车床卡盘,带卡爪快换

N.º de identificação 815027

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 82 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 5
  • 卡爪接口: 直齿
技术参数:
  • 单指行程: 7.1 mm
  • 齿距: 5.5 mm
  • 最大夹持力*: 160 kN
  • 最大扭矩: 200 Nm
  • 最大旋转速度: 4000 1/min
  • 重量: 31.5 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 5
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 4000.0
最大夹持力* [kN] 160.0
最大扭矩 [Nm] 200.0
行程/卡爪 [mm] 7.1
齿距 [mm] 5.5
重量 [kg] 31.5

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册